- Til.nro:
- TS 8601905
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta.
- Materiaali
- Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
Peitetulpat: RAL 7035
- Toimitus
- 2 jalustaelementtiä
4 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 300 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,734 kg
- Bruttopaino
- 2,934 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177503700
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
Jalustan etu/taka 300x100 RAL7035