Betonijalusta ulkokaappeihin

Til.nro: CS 9765182

Betonijalusta CS Toptec- ja peruskaappeihin. Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä.

Til.nro:
CS 9765182
Tuotekuvaus
Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä. Etu-/takaosan jalustalevyissä on sisäpuolinen ruuvikiinnitys, joten ne voidaan irrottaa huollon ajaksi.
Materiaali
Kevytbetoni
Pintakäsittely
Käsittelemätön
Toimitus
1 peruslevy
2 sivuosaa
2 jaettua jalustalevyä
Sis. asennustarvikkeet ja kiinnitysruuvit kotelon kiinnitykseen
Excavation depth
700 mm
Ohje
Toimitusajalla
Mitat
Korkeus: 965 mm
Sopii:
Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 400 mm
Sopii syvyyksille
= 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
199,5 kg
Bruttopaino
210 kg
Tullitariffinimike
68109100
EAN
4028177246782
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentaatiot
Ohjeet