- Til.nro:
- SO 2808200
- Tuotekuvaus
- Levyt eteen ja taakse, valmiiksi asennetut kulmakappaleet ja sivuosat.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
- Toimitus
- 4 kulmakappaletta
2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä, sivuille
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
1 peitelevy eteen/taakse à 200 mm
2 peitelevyä eteen/taakse à 100 mm
4 peitelevyä sivuttain à 100 mm
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
Syvyys: 450 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: ES 5000
TP-yleispulpetti
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 500 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,7 kg
- Bruttopaino
- 12,16 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177032675
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003