- Til.nro:
- SO 2866000
- Tuotekuvaus
- Tarvittaessa 2 jalustaa voidaan asentaa päällekkäin.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu
- Toimitus
- 2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä, sivuille
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: ES 5000
PC-ES ruostumatonta terästä
Yksittäispulpetti ruostumaton
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 500 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,98 kg
- Bruttopaino
- 8,48 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177033634
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003