Kaatumisenestosuoja TS IT:lle

Til.nro: DK 7825260

Kaatumissuoja serverikaapeille TS. Ulosvedettävä kaatumissuoja voidaan asentaa jälkikäteen palvelinkaappien pohjakehikkoon ja vetää ulos vain tarvittaessa.

Til.nro:
DK 7825260
Tuotekuvaus
Ulosvedettävä kaatumissuoja voidaan asentaa jälkikäteen nopeasti ja helposti TS IT -kaapin pohjakehikkoon ja vetää ulos aina tarvittaessa.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Kaatumissuojaa ei voida käyttää yhdessä pohjalevyn tai -kehikon tai jalustan kanssa.
Kuormitettavuus (staattinen)
150 kg
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Sopii:
Syvyys: 1.200 mm
Sopii syvyyksille
1 200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,838 kg
Bruttopaino
8,25 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentaatiot
Info sheet