Kuljetuspyörät täydelliseen jalustaan ja kiinteään jalustaan

Til.nro: TS 8800390

Kiinnitetään 100 tai 200 mm korkean jalustan kulmakappaleeseen.

Til.nro:
TS 8800390
Tuotekuvaus
TS-jalustan kulmapalan kiinnittämiseen 100 tai 200 mm korkeuteen.
Väri
RAL 7022
Toimitus
4 kaksoispyörää, 2 lukittavaa, 2 ilman lukitusta.
Clearande floor
100 mm
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
100 kg
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
9,336 kg
Bruttopaino
9,536 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177231283
ECLASS 8.0
27189262
Tuotekuvaus
Lukitt. Kuljetuspyörät 1srj=4kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet