Jalustan rivityskiinnikkeet täydelliseen jalustaan ja kiinteään jalustaan

Til.nro: TS 8601100

Tarvitaan rivitettyjen kaappien tukemiseen kuljetuksen aikana, kun jalustojen peitelevyt, 100 mm, on kiinnitetty sivuttain 90° käännettyyn asentoon. Tarve yhtä peitelevyä kohti: 2 kpl.

Til.nro:
TS 8601100
Tuotekuvaus
Tarvitaan rivitettyjen kaappien tukemiseen kuljetuksen aikana, kun jalustojen peitelevyt, 100 mm, on kiinnitetty sivuttain 90° käännettyyn asentoon.
Käyttöalueet
Riviyhdistelmissä kuljetuksen lisävakautukseen
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. ruuvit M8 x 16 mm
Ohje
Tarve yhtä peitelevyä kohti: 2 kpl
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
0,52 kg
Bruttopaino
0,626 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
Jalustan kiinnityspala 20kpl