- Til.nro:
- TS 7825808
- Tuotekuvaus
- Täydennys modulaariseen jalustakonseptiin. Voidaan vaihtaa myös jälkikäteen 100 tai 200 mm korkean jalustaelementin peitelevyn tilalle eteen tai taakse. Toinen reuna jää avoimeksi, mikä mahdollistaa jälkiasennuksen liitettyihin kaapeleihin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,7 kg
- Bruttopaino
- 3,15 kg
- EAN
- 4028177520547
- ECLASS 8.0
- 27189260