Jalustan peitelevyt täydelliseen jalustaan ja kiinteään jalustaan

Til.nro: PC 8360920

Jalustan peitelevy IW-/PC-design.

Til.nro:
PC 8360920
Tuotekuvaus
PC-kaappien alaetuoven ja IW-kotelon oven yhdenmukainen muotoilu. Jalustan peitelevy kiinnitetään TS-jalustaelementtien kulmakappaleisiin ruuveilla ulkopuolelta.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Design-peitelevyt: painevalettu alumiiniprofiili
Väri
RAL 7015
Design-peitelevyt: RAL 7035
Mitat
Korkeus: 200 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,617 kg
Bruttopaino
2,817 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260