Pohjalevy, moniosainen DK-TS-kaappeihin

Til.nro: TS 7825382

Pohjalevyt, moniosaiset, DK-TS, yhdistettävissä eri tavoin kaapin syvyyden mukaan.

Til.nro:
TS 7825382
Tuotekuvaus
Vapaasti yhdisteltävissä.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
VP = 1 sarja pohjalevyjä sis. työntölevyn kaapeliläpivientiin, sis. tiivistenauhan ja kiinnitystarvikkeet.
Ohje
Mittavaihtoehdossa 800 x 800 mm on käytettävä lisäksi esiasennettujen verkkokaappien toimitukseen kuuluvaa pohjalevyä.
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 800 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 erä
Nettopaino
5 kg
Bruttopaino
5,18 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261