Pohjalevy, yksiosainen, ilmastoitu DK-TS-kaappeihin

Til.nro: DK 7825860

Pohjalevy, yksiosainen tuuletettu, TS, ilmanvaihtoaukoilla, takana kaapelien sisäänvientiaukko, varustettu harjaslaipalla.

Til.nro:
DK 7825860
Tuotekuvaus
Takaosassa on harjaslaipalla varustettu aukko kaapelien sisäänvientiä varten.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Leveys: 800 mm
Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,9 kg
Bruttopaino
4,1 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177234437
ECLASS 8.0
27189261