- Tuotenumero:
- DK 7825.360
- Tuotekuvaus
- Paljon reikiä passiivista kaapin tuuletusta varten.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. suodatinmaton ja tarranauhan
- Ohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
- Mitat
- Syvyys: 237,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Leveys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,27 kg
- Bruttopaino
- 1,6 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
DK Pohjalevymoduuli, ilmastoitu, syvyys: 237,5 mm, kaapin leveydelle: 600 mm, TS-, TS IT-, SE-, TX CableNet -kaappeihin, teräslevyä, sinkitty