Pohjalevy, moniosainen uuteen CS-perusulkokaappiin

Til.nro: CS 9785511

Pohjan aukon sulkemiseen ja kaapeliläpivientiin.

Til.nro:
CS 9785511
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 erä
Nettopaino
2,77 kg
Bruttopaino
2,97 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177578913
ECLASS 8.0
27189261