Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina. Pohjalevysarja on koko pohja-aukon peittämiseen.
- Til.nro:
- DK 5502330
- Tuotekuvaus
- Avoimen pohjaryhmän täydelliseen peittämiseen yhtenä kappaleena. Rei'itetty koko alueelta. Mahdollistaa kylmän ilman virtaamisen pohjasta tai jalustan alueelta. Erityisesti kaapeissa, joissa on räkki-ilmastointi, varmistetaan tällä tavoin kylmän ilman jälkivirtaus. Takana harjaslaippa, jonka avulla kaapelin voi viedä alhaalta koko kaapin leveydelle. Integroidut ohjauskiskot helpottavat asennusta ja suodatinmaton vaihtamista.
- Materiaali
- teräslevy
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Suodatinmatto: vaahtoa - Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Pohjalevy, yksiosainen, ilmanvaihdolla, kaapelinsisäänvienti takana
Suodatinmatto
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
Leveys: 800 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,08 kg
- Bruttopaino
- 6,18 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK Pohjalevy, yksiosainen, ilmastoitu, kaapelien sisäänvienti takana, sis. suodatinmaton, TS-, TS IT-, TX CableNet -kaappeihin, LxS: 800x800
- Dokumentaatiot
- Info sheet