Pohjalevy, yksiosainen, ilmastoitu TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Til.nro: DK 5502370

Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina. Pohjalevysarja on koko pohja-aukon peittämiseen.

Til.nro:
DK 5502370
Tuotekuvaus
Avoimen pohjaryhmän täydelliseen peittämiseen yhtenä kappaleena. Rei'itetty koko alueelta. Mahdollistaa kylmän ilman virtaamisen pohjasta tai jalustan alueelta. Erityisesti kaapeissa, joissa on räkki-ilmastointi, varmistetaan tällä tavoin kylmän ilman jälkivirtaus. Takana harjaslaippa, jonka avulla kaapelin voi viedä alhaalta koko kaapin leveydelle. Integroidut ohjauskiskot helpottavat asennusta ja suodatinmaton vaihtamista.
Materiaali
Teräslevy
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Suodatinmatto: vaahtoa
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Pohjalevy, yksiosainen, ilmanvaihdolla, kaapelinsisäänvienti takana
Suodatinmatto
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TX CableNet
Leveys: 800 mm
Syvyys: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,76 kg
Bruttopaino
9,56 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177707856
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
DK Pohjalevy, yksiosainen, ilmastoitu, kaapelien sisäänvienti takana, sis. suodatinmaton, TS-, TS IT-, TX CableNet -kaappeihin, LxS: 800x1200
Dokumentaatiot
Info sheet