Pohjakannatin TS IT:lle

Til.nro: DK 5501315

Pohjalevymoduulien asennukseen.

Til.nro:
DK 5501315
Tuotekuvaus
Pohjalevymoduulien asennukseen.
Hyödyt
Työkaluton asennus tai ruuvikiinnitys.
Helppo jälkivarustelu ja käyttö yhdessä kaatumissuojan kanssa mahdollista.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 asennuskiskoa sis. Kiinnitystarvikkeet.
Sopii:
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177678927
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentaatiot
Ohjeet