Paineentasaustulppa

Til.nro: SZ 4000300

Tiivistyskalvolliset paineentasaustulpat ruostumatonta terästä integroidulla tiivistekalvolla, erityisesti koteloille, jotka ovat alttiina vaihteleville sääolosuhteille (esim. ulkona).

Til.nro:
SZ 4000300
Tuotekuvaus
Erityisesti silloin, kun kotelo altistuu vaihteleville sääolosuhteille, voi umpinaiseen koteloon muodostua kondenssivettä paine-erojen vuoksi. Integroitu tiivistekalvo estää paine-erojen syntymisen ja siten myös kondenssiveden muodostumisen, lisäksi se suojaa koteloa ulkoapäin tulevalta kosteudelta. Likaantumissuojauksen takia asennettava vain pystysuoriin pintoihin.
Tekniset tiedot
Liitäntäkierre M12 x 1,5
Ilmanläpäisy maks. 60 l/h, kun paine-ero on 70 mbar
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4305 (AISI 303)
Toimitus
Sis. Vastamutteri
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 4
Type 4X
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
IP X8
IP X9
Pituus
10 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,12 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177967892
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Tuotekuvaus
SZ paineentasaustulppa, M12x1,5 mm, RST (AISI303), 5 kpl
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Dokumentaatiot
Info sheet