- Til.nro:
- TS 8126500
- Tuotekuvaus
- Vaihtoehto vakiosivuseinälle ulkonäön parantamiseksi rivitettäessä selät vastakkain, selkä sivua vasten tai kulman ympäri. Vakiosivuseinien yhteydessä syntyvä rako pienenee normaalimittaan. TS-kulmakaapin toimitukseen sisältyy yksi epäsymmetrinen sivuseinä. Muiden tarvittavien epäsymmetristen sivuseinien määrä riippuu valitusta rivitystavasta.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: = 2.200 mm
Syvyys: = 600 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 34 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177263710
- ECLASS 8.0
- 27182101