Sivuseinät, epäsymmetriset TS8:lle

Til.nro: TS 8186500

Sivuseinät, epäsymmetriset, teräslevy, TS.

Til.nro:
TS 8186500
Tuotekuvaus
Vaihtoehto vakiosivuseinälle ulkonäön parantamiseksi rivitettäessä selät vastakkain, selkä sivua vasten tai kulman ympäri. Vakiosivuseinien yhteydessä syntyvä rako pienenee normaalimittaan. TS-kulmakaapin toimitukseen sisältyy yksi epäsymmetrinen sivuseinä. Muiden tarvittavien epäsymmetristen sivuseinien määrä riippuu valitusta rivitystavasta.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
27,552 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177263666
ECLASS 8.0
27182101
Tietolehdet
Technical Data sheet