Sivuseinä, lukittava TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: DK 7816200

Sivuseinä, lukittava, teräslevy, TS.

Til.nro:
DK 7816200
Tuotekuvaus
Yläkautta ripustettava. Lukitus turvalukolla nro 3524 E. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
RAL 7035
Toimitus
2 sivuseinää, kummassakin 4 turvalukkoa nro 3524 E
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
55,08 kg
Bruttopaino
56,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177330955
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentaatiot
Ohjeet