- Tuotenumero:
- TE 7000.652
- Tuotekuvaus
- Helppo asentaa alhaalla olevan ohjaimen ja ylhäällä olevan lukon avulla. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Turvalukon nro 3524 E
- Sopii:
- Kaappityyppi: TE 7000
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 25 kg
- Bruttopaino
- 25,2 kg
- EAN
- 4028177434875
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035