Sivuseinät, jaettu salpalukolla

Til.nro: TX 5501000

Jaetut sivuseinät, integroitu salpalukko ja turvasulku 3524 E.

Til.nro:
TX 5501000
Hyödyt
Helppo käsiteltävyys
Asennus ilman työkaluja
Salpalukko sis. turvalukon 3524 E
Sisälukitus saatavilla jälkikäteen
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Yläosa
Alaosa
Maadoitusjohdin
Kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TX Colocation Rack
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 800 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13,8 kg
Bruttopaino
15,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177678699
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
Sivuseinä jaettu 1800x800 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet