- Til.nro:
- TE 7888652
- Tuotekuvaus
- Helppo asentaa alhaalla olevan ohjaimen ja ylhäällä olevan lukon avulla. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. 4 salpalukkoa ja turvalukon 3524 E
- Sopii:
- Kaappityyppi: TE 8000
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 19 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177801349
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
-
TE 8000 SIVUSEINÄ 2000X800MM