180°:n avautumiskulma mahdollistaa esteettömän pääsyn kaappiin. Asennus voi tapahtua valinnan mukaan kaapin sisä- tai ulkopuolelta. 3 sivuseinien kiinnikettä vaihdetaan saranoihin. Kaapin kotelointiluokka säilyy saranoista huolimatta.
- Til.nro:
- TS 8800110
- Tuotekuvaus
- 180°:n avautumiskulma mahdollistaa esteettömän pääsyn kaappiin. Asennus voi tapahtua valinnan mukaan kaapin sisä- tai ulkopuolelta.
- Hyödyt
- Kaapin kotelointiluokka säilyy saranoista huolimatta.
- Käyttöalueet
- 3 sivuseinien kiinnikettä vaihdetaan saranoihin.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Kiinnitysruuvit
- Ohje
- Sivuseinän ja oven saranat voidaan asentaa samaan kaappiprofiiliin vain käytettäessä 180°:n ovisaranoita
- Huomio! Saranoitujen ja saranoimattomien sivuseinien sekä ovien ja takaseinien on oltava aina vastakkain toisiinsa nähden.
- Jokaiseen kaapin pystyprofiiliin voidaan saranoida vain yksi seinä (sivuseinän saranat).
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 0,87 kg
- Bruttopaino
- 0,982 kg
- Tullitariffinimike
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Tuotekuvaus
- Saranat sivuseinälle,ruuvikiin 6kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet