Käyttämättömien aukkojen peittämiseen. Voidaan työstää helposti yksilöllisiä aukotuksia varten.
- Til.nro:
- TS 8609160
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Käyttämättömien aukkojen peittämiseen. Voidaan työstää helposti yksilöllisiä aukotuksia varten.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Tiiviste
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,88 kg
- Bruttopaino
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ peitelevy, umpinainen
- Dokumentaatiot
- Info sheet