- Til.nro:
- TS 8609190
- Rakenne
- Kaapelien läpivientitiivisteille: Tiivisteet painetaan aukkoihin, kiinnityslevy tiivisteineen asennetaan alakautta ja kiinnitetään ruuveilla.
- Tuotekuvaus
- Käyttämättömien aukkojen peittämiseen. Voidaan työstää helposti yksilöllisiä aukotuksia varten.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Tiiviste
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,1 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421