Pistokkeellisten kaapelien läpivientiin. Säädettävän kulmakappaleen ja joustavan solukumiprofiilin avulla saadaan tiivis ja luja kaapelien läpivienti. Kiinteä kulmakappale kaapelien vedonpoistoon.
- Til.nro:
- SZ 8609170
- Rakenne
- kaapelien läpivientiin
- Tuotekuvaus
- Pistokkeellisten kaapelien läpivientiin. Säädettävän kulmakappaleen ja joustavan solukumiprofiilin avulla saadaan tiivis ja luja kaapelien läpivienti. Kiinteä kulmakappale kaapelien vedonpoistoon.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,9 kg
- Bruttopaino
- 1,141 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ peitelevy kaapelin läpiviennillä
- Dokumentaatiot
- Info sheet