- Til.nro:
- TS 8900050
- Tuotekuvaus
- Sis. päälukon Yhdysvaltain määräysten mukaiseen kytkentäkaappien ja kaappiyhdistelmien turvalukitsemiseen, vain yhdessä seuraavien pääkytkimen ohjausvipujen kanssa: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 ja 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe Max-Flex-yksiköille kompaktitehokytkimeen SENTRON-sarjalle (ED, FD, LD, JD. Ei Siemens-tehokytkimeen 3VL) US-tilausnumero: FHOH, General Electric TDA tyyppi 1 ja 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- Hyödyt
- Täyttää yhdessä lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukkotankojen kanssa UL 508 A:n vaatimukset.
- Kompakti rakenne, leveys vain 100 mm.
- Asennetaan sivuseinän tilalle. Tämän päätyseinän avulla voidaan muuntaa mikä tahansa yksiovinen TS 8 -vakiokaappi kytkinlukituskaapiksi. Kaapin asennustilaa ei menetetä lainkaan.
- Asennettavissa kaapin vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Integroitavan TS asennuslevyn välikappaleen avulla pääkaapin asennustilaa voidaan lisätä noin 100 mm leveydestä.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. pääoven lukon, peitelevyn ja kiinnitystarvikkeet.
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 500 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 22,2 kg
- Bruttopaino
- 24,7 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101