- Til.nro:
- TS 8504300
- Tuotekuvaus
- Kulmakaapin toimituksessa otetaan huomioon TS 8 -runkorakenteen rivitysmahdollisuudet kaikkien ulkopintojen suuntaan. Takaseinällä ja epäsymmetrisellä sivuseinällä varustettu kulmakaappi mahdollistaa rivittämisen sekä leveys- että syvyyssuunnassa. Pohjalevyn kohdistus seuraa takaseinän suuntaa. Neliömäisten TS 8 -kaappien pohjalevyä voidaan kääntää 90°. Rivitystekniikka on sama kuin muissa TS 8 -kaapeissa.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko, katto, takaseinä ja pohjalevyt: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Katto
Takaseinä (pisimmällä sivulla)
Sivuseinä, epäsymmetrinen
Pohjalevy (pituussuunnassa jaettu)
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 55,157 kg
- Bruttopaino
- 58,06 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177251489
- ECLASS 8.0
- 27180101