TS 8-kulmakaapit

Til.nro: TS 8606300

TS 8 -kaappien rivitykseen kulman ympäri, myös eri syvyyksille.

Til.nro:
TS 8606300
Tuotekuvaus
Kulmakaapin toimituksessa otetaan huomioon TS 8 -runkorakenteen rivitysmahdollisuudet kaikkien ulkopintojen suuntaan. Takaseinällä ja epäsymmetrisellä sivuseinällä varustettu kulmakaappi mahdollistaa rivittämisen sekä leveys- että syvyyssuunnassa. Pohjalevyn kohdistus seuraa takaseinän suuntaa. Neliömäisten TS 8 -kaappien pohjalevyä voidaan kääntää 90°. Rivitystekniikka on sama kuin muissa TS 8 -kaapeissa.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko, katto, takaseinä ja pohjalevyt: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Katto
Takaseinä (pisimmällä sivulla)
Sivuseinä, epäsymmetrinen
Pohjalevy (pituussuunnassa jaettu)
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
100 kg
Bruttopaino
104 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177251540
ECLASS 8.0
27180101
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus