Vetovoiman jakamiseen nostettaessa rivitettyjä kaappeja nosturilla.
- Tuotenumero:
- SZ 4540500
- Tuotekuvaus
- Vetovoiman jakamiseen nostettaessa rivitettyjä kaappeja nosturilla.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS - Type rating 508A:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ nostokulmat VX/TS, RST (AISI304), 4 kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA