Tämä tuote poistuu: 15.1.2019
- Til.nro:
- TS 8700010
- Tuotekuvaus
- Kytkentäkaappijärjestelmien rivitykseen.
- Hyödyt
- Takaa automaattisen potentiaalintasauksen ja korkean EMC-suojauksen
- Helppo ripustaa kaapin runkoon
- Vaahtotiiviste molemmilla puolilla
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm - Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,7 kg
- Bruttopaino
- 4,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177602540
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- TS Rivityskehys NEMA 4/4x.
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet