Yksittäisten kaappien yhdistämiseen riveiksi sivuilta.
- Til.nro:
- TE 7888640
- Tuotekuvaus
- Yksittäisten kaappien yhdistämiseen riveiksi sivuilta. Kaappien kiinnitys tapahtuu pohja- ja kattokehikon välistä.
- Hyödyt
- Rivitys TE 8000 -kaapista TE 7000 -kaappiin mahdollinen
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 55 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,336 kg
- Bruttopaino
- 0,34 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- TE Baying kit, Yksittäisten TE-verkkokoteloiden yhdistämiseen sivuilla oleviin lokeroituihin ryhmiin, TE 8000/TE 8000, TE 7000/TE 8000, TE 8000
- Dokumentaatiot
- Info sheet