Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen AX- ja KX-koteloiden seinäkiinnitykseen.
- Til.nro:
- AX 1594010
- Tuotekuvaus
- Ruostumattomien AX- ja KX-koteloiden kiinnitykseen.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Etäisyys seinässä
- 10 mm
- Ohje
- Kotelointiluokan ja hygieniasyiden takia ruostumattomissa koteloissa ei ole reikiä seinäkiinnitystä varten.
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX ruostumaton teräs
KX ruostumaton teräs - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,12 kg
- Bruttopaino
- 0,152 kg
- Tullitariffinimike
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- AX seinäkiinnike AX/KX koteloille, etäisyys seinästä 10 mm, RST (AISI304), 4 kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Ohjeet