- Til.nro:
- SZ 4138150
- Rakenne
- ovikytkimellä
- Toimitus
- Vakiovalaisin
Valonlähde
Sis. kiinnitystarvikkeet
Integroitu ovikytkin
- Nimellisteho
- 14 W
- Ballast
- Magneettinen liitäntälaite
- Liitäntämahdollisuudet
- Syöttö pistokeliittimen kautta
- Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
- Integroitu ovikytkin
- Kyllä
- Valonlähde
- Loisteputki, kanta G13
- Suojausluokka
- I (suojajohdin)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 500 V DC/1s
- Asennusmahdollisuudet
- TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
- TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS
- SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS
- SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
- Mitat
- Leveys: 452 mm
Korkeus: 117 mm
Syvyys: 50 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...45 °C
- Pistorasiat
- D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Pistorasiatyyppi
- D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,5 kg
- Bruttopaino
- 1,619 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177320710
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
-
Vakiovalaisin ovikyt. 14w 230V/ 50Hz