Vakiovalaisin

Til.nro: SZ 4138190

Syöttöjännite: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Til.nro:
SZ 4138190
Rakenne
ovikytkimellä
Toimitus
Vakiovalaisin
Valonlähde
Sis. kiinnitystarvikkeet
Integroitu ovikytkin
Nimellisteho
18 W
Ballast
Magneettinen liitäntälaite
Liitäntämahdollisuudet
Syöttö pistokeliittimen kautta
Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
Integroitu ovikytkin
Kyllä
Valonlähde
Loisteputki, kanta G13
Suojausluokka
I (suojajohdin)
Kytkin (tyyppi)
Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
Valaisimen asennustapa
Ruuvikiinnitys
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
500 V AC
Nimelliseristysjännite
500 V DC/1s
Asennusmahdollisuudet
TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS
SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS
SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
Mitat
Leveys: 682 mm
Korkeus: 117 mm
Syvyys: 50 mm
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...45 °C
Pistorasiat
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz
Pistorasiatyyppi
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,02 kg
Bruttopaino
2,22 kg
Tullitariffinimike
94054990
EAN
4028177320727
ECLASS 8.0
27189241
Tuotekuvaus
Vakiovalaisin ovikyt. 18w 230V/50Hz
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet