Komfort-valaisin

Til.nro: SZ 4139350

Syöttöjännite: 100–240 V AC 50/60 Hz

Til.nro:
SZ 4139350
Rakenne
ovikytkimellä
Toimitus
Komfort-valaisin
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Integroitu ovikytkin
Nimellisteho
30 W
Ballast
Elektroninen (monijännite)
Liitäntämahdollisuudet
Syöttö pistokeliittimen kautta
Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
Integroitu ovikytkin
Kyllä
Valonlähde
Loisteputki, kanta G13
Suojausluokka
I (suojajohdin)
Kytkin (tyyppi)
Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
Light cover
Kyllä
Valaisimen asennustapa
Ruuvikiinnitys
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2000 V AC
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
1000 V AC
Nimelliseristysjännite
500 V DC/1s
Asennusmahdollisuudet
TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS
SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS
SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
Mitat
Leveys: 987 mm
Korkeus: 117 mm
Syvyys: 50 mm
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...45 °C
Pistorasiat
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pistorasiatyyppi
D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2 kg
Bruttopaino
2,26 kg
Tullitariffinimike
94054990
EAN
4028177320765
ECLASS 8.0
27189241
Tuotekuvaus
Komfortvalaisin ovikyt. 30W
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet