Kompakt-valaisin

Til.nro: SZ 4140020

Kompakti valaisin - kapea ja tilaa säästävä valaisin käytettäväksi kytkentäkaapissa

Til.nro:
SZ 4140020
Hyödyt
Ohuempi: Noin 50 % vähemmän syvyyttä ja korkeutta ja noin 75 % vähemmän tilaa vievä kuin aiemmat valaisimet.
Nopeampi: Yleispikakiinnitys TS-aukkoon klipsien, ruuvien tai voimakkaan magneetin avulla (valinnaisesti). Helppo pujottaa sivuttain tai taustapuolelta,Helppo asentaa – valmis
Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.
Läpikuultava valaisimen suojus, sisältä uritettu
Väri
Värisävy RAL 7035
Toimitus
Kompakt-valaisin klipsi- ja ruuvikiinnityssarjoilla
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Liitäntäkaapeli
Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho
14 W
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Mounting distance screws
725 mm
Ballast
Elektroninen (monijännite)
Liitäntämahdollisuudet
Integroitu liitäntäkaapeli, jossa avoin pää
Ovikytkin
Valonlähde
Loistelamppu T5
Suojausluokka
II (suojaeristetty)
Kytkin (tyyppi)
Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
Cable deflection via rear possible
Kyllä
Light cover
Kyllä
Valaisimen asennustapa
Ruuvikiinnitys
Klipsikiinnitys
Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V AC
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
500 V AC
Nimelliseristysjännite
500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet
650 mm
Asennusmahdollisuudet
TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
TS-, SE-pystyprofiili: suora
SE-profiili kattokehyksen edessä ja takana: suora
SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
AE, CM, TP: magneettikiinnityssarjalla
AE: kiskolla sisärakenteita varten
Ohje
Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.
Ohje tilausnumerosta
Kaapelinohjaus takakautta mahdollinen
Mitat
Leveys: 705 mm
Korkeus: 59 mm
Syvyys: 24 mm
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60
0,149 ‐ 0,216 A
Nimellisvirta
0,073 ‐ 0,127 A
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,62 kg
Tullitariffinimike
94054990
EAN
4028177522749
ECLASS 8.0
27189241
Tuotekuvaus
Kompakt-valaisin 14W 100-240V
Dokumentaatiot
Ohjeet