- Til.nro:
- SZ 4140110
- Hyödyt
- Ohuempi: Noin 50 % vähemmän syvyyttä ja korkeutta ja noin 75 % vähemmän tilaa vievä kuin aiemmat valaisimet.
- Nopeampi: Yleispikakiinnitys TS-aukkoon klipsien, ruuvien tai voimakkaan magneetin avulla (valinnaisesti). Helppo pujottaa sivuttain tai taustapuolelta,Helppo asentaa – valmis
- Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.
- Läpikuultava valaisimen suojus, sisältä uritettu
- Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kompakt-valaisin klipsi- ja ruuvikiinnityssarjoilla
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Liitäntäkaapeli
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Nimellisteho
- 8 W
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- Elektroninen
- Liitäntämahdollisuudet
- Integroitu liitäntäkaapeli, jossa avoin pää
- Ovikytkin
- Valonlähde
- Loistelamppu T5
- Suojausluokka
- II (suojaeristetty)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
- Cable deflection via rear possible
- Kyllä
- Light cover
- Kyllä
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Klipsikiinnitys
- Magneettikiinnitys (lisävaruste)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- riippuen virtalähteestä
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- riippuen virtalähteestä
- Nimelliseristysjännite
- riippuen virtalähteestä
- DC
- 0,35 A
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Asennusmahdollisuudet
- TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
- TS-, SE-pystyprofiili: suora
- SE-profiili kattokehyksen edessä ja takana: suora
- SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
- AE, CM, TP: magneettikiinnityssarjalla
- AE: kiskolla sisärakenteita varten
- Ohje
- Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.
- Ohje tilausnumerosta
- Kaapelinohjaus takakautta mahdollinen
- Mitat
- Leveys: 455 mm
Korkeus: 59 mm
Syvyys: 24 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...45 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,48 kg
- Bruttopaino
- 0,486 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177550292
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
-
SZ Kompaktivalaisin 8 W / 24 V DC 455mm