Kaappivalaisin, 48 V DC liitäntäjohtimilla

Til.nro: CS 9765150

Lujatekoinen valaisin, kiinnitetään runkoprofiiliin vaaka- tai pystyasentoon jousikiinnikkeillä tai käytetään suorana valonlähteenä huoltotöiden aikana ripustamalla.

Til.nro:
CS 9765150
Tuotekuvaus
Vankkarakenteinen valaisin. Kiinnitetään runkoprofiiliin vaaka- tai pystysuoraan jousiliittimien avulla. Voidaan käyttää suorana valonlähteenä huoltotöiden aikana ripustamalla se käännettävään muovihakaseen. Iskunkestävä kotelo, materiaali PMMA (polymetyylimetakrylaatti) suojausluokka II.
Toimitus
2 jousiliitintä
Kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho
11 W
Halkaisija
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
Pituus
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntämahdollisuudet
Integroitu liitäntäkaapeli, jossa avoin pää
Valonlähde
Loistelamppu TC-SEL, 4-nast.
Valovirta
900 lm
Mitat
Pituus: 450 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...40 °C
Nimelliskäyttöjännite
48 V (DC)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 64
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,03 kg
Bruttopaino
1,05 kg
Tullitariffinimike
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241