Virransyöttöön tai läpijohdotukseen.
- Til.nro:
- SZ 4315600
- Rakenne
- Läpijohdotukseen/syöttöön liitäntäelementin SZ 2507.500 kautta (naarasliittimellä ja pistokkeella)
- Pituus
- 4 000 mm
- Mitat
- Pituus: 4.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,43 kg
- Bruttopaino
- 0,463 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- Liitosjohd. Läpisyöttö 4m 1kpl
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK