- Til.nro:
- SZ 4315320
- Rakenne
- liitäntäkaapelilla
- Pituus
- 1 000 mm
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 6000 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 400 V AC
- Asennusmahdollisuudet
- standardi- ja Komfort-valaisimille ilman integroitua ovikytkintä
- Mitat
- Pituus: 1.000 mm
- Sähköliitäntä
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 40
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,139 kg
- Bruttopaino
- 0,149 kg
- Tullitariffinimike
- 85365019
- EAN
- 4028177581333
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
-
SZ Liitosjohd. Ovikytkimellä 1kpl 1000mm