Ovikytkin

Til.nro: SZ 4315550

sisältää asennustarvikkeet, liitäntäjohdoin tai ilman.

Til.nro:
SZ 4315550
Rakenne
liitäntäkaapelilla
Pituus
600 mm
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
6000 V AC
Nimelliseristysjännite
400 V AC
Asennusmahdollisuudet
standardi- ja Komfort-valaisimille ilman integroitua ovikytkintä
Mitat
Pituus: 600 mm
Sähköliitäntä
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Nimelliskäyttöjännite
400 V
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 40
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,115 kg
Bruttopaino
0,122 kg
Tullitariffinimike
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Tuotekuvaus
SZ Liit.johdin ovikytk. 600mm harmaa UL
Hyväksynnät
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentaatiot
Info sheet