- Til.nro:
- SZ 4315720
- Rakenne
- liitäntäkaapelilla
- Pituus
- 600 mm
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 6000 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 400 V AC
- Asennusmahdollisuudet
- Kompakt-valaisimeen
- Mitat
- Pituus: 600 mm
- Sähköliitäntä
- 240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 40
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,14 kg
- Tullitariffinimike
- 85365019
- EAN
- 4028177581388
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
-
Ovikytkin UL-hyväksynnällä