- Til.nro:
- SZ 2507500
- Tuotekuvaus
- Liitäntäelementti on helppo kiinnittää napsauttamalla asennuskiskoon.
- Hyödyt
- Asennuskustannukset pienenevät: Nopea ja luotettava syöttö kaappivalaisimille liitäntäkaapelin kautta.
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 4000 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 400 V AC
- Asennusohje
- Itse rakennettavien kaapelien kanssa käytetään pistoketta 2507.200.
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V - 400 V
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,179 kg
- Bruttopaino
- 0,197 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Liitäntäel. johdinkytkin 10A