LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Til.nro:
- SZ 2500435
- Rakenne
- Läpijohdotus, 3-napainen (liittimellä ja pistokkeella)
- Tuotekuvaus
- LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Väri
- Oranssi
- Pituus
- 200 mm
- Mitat
- Pituus: 200 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,065 kg
- Bruttopaino
- 0,074 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- SZ liitäntäkaapeli, läpijohdotukseen, 3-napainen, pituus 200 mm, 100-240 V
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus