Asennuslevy PK:lle

Til.nro: PK 9547000

Yksilöllisiin sisärakenteisiin.

Til.nro:
PK 9547000
Tuotekuvaus
Yksilöllisiin sisärakenteisiin.
Materiaali
2,5 mm melamiini-fenolipäällysteinen kovapaperi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Asennuslevy
Itseleikkaavat kiinnitysruuvit
Asennuslevyn mitat (L x K)
150 mm x 90 mm
Sopii:
Kaappityyppi: PK
Leveys: = 180 mm
Korkeus: = 110 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,645 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177140073
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216