Yksilöllisiin sisärakenteisiin.
- Til.nro:
- PK 9550000
- Tuotekuvaus
- Yksilöllisiin sisärakenteisiin.
- Materiaali
- 2,5 mm melamiini-fenolipäällysteinen kovapaperi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Asennuslevy
Itseleikkaavat kiinnitysruuvit - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 331 mm x 220 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: PK
Leveys: = 360 mm
Korkeus: = 254 mm - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 1,251 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- PK asennuslevy, kotelolle 331x220mm LxK, 4 kpl