Asennuslevy GA:lle

Til.nro: GA 9114700

Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.

Til.nro:
GA 9114700
Tuotekuvaus
Yksilöllisiin sisärakenteisiin, kiinnitysporauksilla.
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
344 mm x 142 mm
Sopii:
Kaappityyppi: GA
Leveys: = 360 mm
Korkeus: = 160 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,558 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
Asennuslevy GA9114210:lle 1kpl