- Til.nro:
- CS 9765096
- Tuotekuvaus
- Asennustasojen toteuttamiseen. Asennuslevyjä voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyyssuunnassa.
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Kaappileveydessä 1200 mm osa-asennus yhdellä tai kahdella 600 mm:n levyisellä asennuslevyllä on mahdollista.
- Mitat
- Leveys: 699 mm
Korkeus: 1.496 mm
- Sopii kotelotyypille
- CS-perusulkokaapit
- Sopii:
- Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 1.600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,5 kg
- Bruttopaino
- 13 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177216884
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216